{"product":{"productId":"agid.34312","price":49.75,"name":"Sensore di campo magnetico"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in termoplastico PA12.
Superficie attiva PU.
Cavo di collegamento PUR.
Superficie attiva PU.
Cavo di collegamento PUR.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Montaggio nella cava a T.
Montaggio nella cava a T.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Sensore di campo magnetico per il rilevamento della posizione del pistone di un cilindro pneumatico in cui è installato un magnete.
Materiale
Alloggiamento in termoplastico PA12.
Superficie attiva PU.
Cavo di collegamento PUR.
Superficie attiva PU.
Cavo di collegamento PUR.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Montaggio nella cava a T.
Montaggio nella cava a T.
Dati tecnici
Circuito di uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione di esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente di esercizio: 200 mA
Forza del campo di commutazione: 2 kA/m
Frequenza di commutazione: 3000 Hz
Protetto contro i cortocircuiti: sì
Protetto contro l'inversione di polarità: no
Grado di protezione: IP67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 2 m
Certificazioni: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Tensione di esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente di esercizio: 200 mA
Forza del campo di commutazione: 2 kA/m
Frequenza di commutazione: 3000 Hz
Protetto contro i cortocircuiti: sì
Protetto contro l'inversione di polarità: no
Grado di protezione: IP67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 2 m
Certificazioni: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Range di temperatura
Da -25 °C a +85 °C
Montaggio
Inserire nella cava a T dall'alto e fissare in posizione con la vite di fissaggio.
SW2, coppia di avvitamento max. 0,4 Nm.
SW2, coppia di avvitamento max. 0,4 Nm.
Nota disegno
1) superficie attiva
2) LED
3) vite di fissaggio
BN= marrone
BK= nero
BU= blu
2) LED
3) vite di fissaggio
BN= marrone
BK= nero
BU= blu
Accessory
Spine di posizione pneumatiche in acciaio inox 03095-01.
Supporto sensore con cava a T 83010.
Supporto sensore con cava a T 83010.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.