Pulsante acciaio inox grezzo 81049-3110
Unità di vendita
11,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pulsante
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Codice UNSPSC
39122216
Coppia di serraggio
Dadi di montaggio
Nm
2
Corsa mm
3,3
Grado di protezione
IP60
Illuminabile
no
Numero contatti NC
1
Numero contatti NO
1
Potenza nominale
5 A 250 VAC / 2 A 36 VDC
Resistenza di contatto
m Ohm
<50
Tipo di attacco
connettore piatto 2,8 x 0,5mm
Ø di montaggio
19,0
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Pulsante e corpo in acciaio inox.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante e corpo non trattati.
Nota
Pulsante momentaneo di forma circolare con contatto integrato e connettore faston (utilizzare terminali faston femmina parzialmente o completamente isolati).
I pulsanti si distinguono per la struttura piatta e il design ergonomico. Hanno un diametro di montaggio di 19,0 mm e sono facili da montare.
I pulsanti si distinguono per la struttura piatta e il design ergonomico. Hanno un diametro di montaggio di 19,0 mm e sono facili da montare.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata meccanica: 200.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 50.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Durata meccanica: 200.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 50.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Range di temperatura
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.