Materiale
Pulsante e corpo in acciaio inox.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante e corpo non trattati.
Show more
Show less
Description
Materiale
Pulsante e corpo in acciaio inox.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante e corpo non trattati.
Nota
Pulsante momentaneo di forma circolare con contatto integrato e connettore faston (utilizzare terminali faston femmina parzialmente o completamente isolati).
I pulsanti si distinguono per la struttura piatta e il design ergonomico. Hanno un diametro di montaggio di 19,0 mm e sono facili da montare.
I pulsanti si distinguono per la struttura piatta e il design ergonomico. Hanno un diametro di montaggio di 19,0 mm e sono facili da montare.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata meccanica: 200.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 50.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Durata meccanica: 200.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 50.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Range di temperatura
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.