{"product":{"productId":"agid.34720","price":149.25,"name":"Lampade a plafone LED, Ø85 mm 24 V DC"},"currency":"EUR"}
Materiale
Lampada in policarbonato.
Alloggiamento in policarbonato, ABS.
Alloggiamento in policarbonato, ABS.
Versione
Elemento luminoso esterno liscio, interno scanalato. Con LED integrato.
Alloggiamento grigio.
Alloggiamento grigio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Lampada in policarbonato.
Alloggiamento in policarbonato, ABS.
Alloggiamento in policarbonato, ABS.
Versione
Elemento luminoso esterno liscio, interno scanalato. Con LED integrato.
Alloggiamento grigio.
Alloggiamento grigio.
Nota
Lampada a plafone a LED per la segnalazione visiva di stati operativi e anomalie su macchine e impianti. Per la segnalazione su distanze medie (10 - 30 m). Dotate della più moderna tecnologia LED, le lampade di segnalazione a plafone emettono una luce fissa o lampeggiante ben visibile a 360° (selezionabile tramite collegamento elettrico all'interno dell'alloggiamento).
Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'alloggiamento tramite morsetti Push-In. Diametro del cavo da 6 a max. 12 mm (a seconda dell'adattatore di montaggio utilizzato).
Sezione del conduttore da 0,25 a 1,5 mm².
Per il montaggio della lampada di segnalazione è necessario un adattatore di montaggio. Da ordinare separatamente.
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'alloggiamento tramite morsetti Push-In. Diametro del cavo da 6 a max. 12 mm (a seconda dell'adattatore di montaggio utilizzato).
Sezione del conduttore da 0,25 a 1,5 mm².
Per il montaggio della lampada di segnalazione è necessario un adattatore di montaggio. Da ordinare separatamente.
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (selezionabile tramite collegamento elettrico).
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata impulso e pausa (ms): 466 ON / 557 OFF
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (selezionabile tramite collegamento elettrico).
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata impulso e pausa (ms): 466 ON / 557 OFF
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Range di temperatura
Da -30 °C a +60 °C
Accessory
Adattatore di montaggio 81415-18.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.