IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Lampada in policarbonato.
Alloggiamento in policarbonato, ABS.
Versione
Elemento luminoso esterno liscio, interno scanalato. Con LED integrato.
Alloggiamento grigio.
Nota
Lampada a plafone a LED per la segnalazione visiva di stati operativi e anomalie su macchine e impianti. Per la segnalazione su brevi distanze (0 - 20 m). Dotate della più moderna tecnologia LED, le lampade di segnalazione a plafone emettono una luce fissa o lampeggiante ben visibile a 360° (selezionabile tramite collegamento elettrico all'interno dell'alloggiamento).

Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'alloggiamento tramite morsetti Push-In. Diametro del cavo: da 6 a max. 12 mm.
Sezione del conduttore: da 0,25 a 1,5 mm².

Per il montaggio della lampada di segnalazione è necessario un adattatore di montaggio. Da ordinare separatamente.

Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (selezionabile tramite collegamento elettrico).
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata impulso e pausa (ms): 471 ON / 489 OFF
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Range di temperatura
Da -30 °C a +60 °C
Accessory
Adattatore di montaggio 81415-13.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche