EN
Choose your language
Designation
Light element
Version 1
Classic
Main material
polycarbonate
Main colour
blue
Blink frequency
1Hz
Contamination level
3
Lamp socket
integrated LED
Light colour
blue
Light pattern
continuous/blinking
MTTF value (years)
2627
Operating frequency Hz
50
Operating voltage V
24
Operating voltage tolerance
+/-10%
Operating voltage type
AC/DC
Protection class
II
Rated operating current
80mA
Rated operating voltage
24 V/DC
Rated switch-on current
500mA
Safety rating
IP65
Service life optical
50.000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Policarbonato.
Versione
Esterno liscio, interno scanalato. Con LED integrato.
Nota
Elemento luminoso a LED per la segnalazione visiva di stati operativi e anomalie su macchine e impianti. Dotati della più moderna tecnologia LED, gli elementi emettono una luce fissa o lampeggiante ben visibile a 360°, (selezionabile tramite interruttore a scorrimento nell'elemento luminoso).

La lampada può essere utilizzata singolarmente con un elemento di collegamento come segnale di allarme puramente visivo, oppure può essere combinata con altri elementi luminosi o acustici per formare una colonna di segnalazione (fino a un massimo di 5 elementi). Il montaggio e lo smontaggio dell'elemento luminoso avvengono mediante chiusura a rotazione.

Per il funzionamento è necessario un elemento di collegamento. Si prega di ordinarlo separatamente.

Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (selezionabile tramite interruttore a scorrimento)
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Range di temperatura
Da -30 °C a +60 °C
Accessory
Elemento di collegamento 81400-30.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought