Materiale
Policarbonato.
Versione
Esterno liscio, interno scanalato. Con LED integrato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Policarbonato.
Versione
Esterno liscio, interno scanalato. Con LED integrato.
Nota
Elemento luminoso a LED per la segnalazione visiva di stati operativi e anomalie su macchine e impianti. Dotati della più moderna tecnologia LED, gli elementi emettono una luce fissa o lampeggiante ben visibile a 360°, (selezionabile tramite interruttore a scorrimento nell'elemento luminoso).
La lampada può essere utilizzata singolarmente con un elemento di collegamento come segnale di allarme puramente visivo, oppure può essere combinata con altri elementi luminosi o acustici per formare una colonna di segnalazione (fino a un massimo di 5 elementi). Il montaggio e lo smontaggio dell'elemento luminoso avvengono mediante chiusura a rotazione.
Per il funzionamento è necessario un elemento di collegamento. Si prega di ordinarlo separatamente.
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
La lampada può essere utilizzata singolarmente con un elemento di collegamento come segnale di allarme puramente visivo, oppure può essere combinata con altri elementi luminosi o acustici per formare una colonna di segnalazione (fino a un massimo di 5 elementi). Il montaggio e lo smontaggio dell'elemento luminoso avvengono mediante chiusura a rotazione.
Per il funzionamento è necessario un elemento di collegamento. Si prega di ordinarlo separatamente.
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (selezionabile tramite interruttore a scorrimento)
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (selezionabile tramite interruttore a scorrimento)
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Range di temperatura
Da -30 °C a +60 °C
Accessory
Elemento di collegamento 81400-30.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.