{"product":{"productId":"agid.34706","price":31.8,"name":"Elementi di collegamento, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, forma B"},"currency":"EUR"}
- Elemento di collegamento per il montaggio su superficie o tubo
- Diametro 70 mm
- Montaggio semplice e intuitivo
- Per la costruzione modulare di colonne di segnalazione
Descrizione
Materiale
Elemento di collegamento in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Coperchio terminale in policarbonato.
Coperchio terminale in policarbonato.
Versione
Elemento di collegamento e coperchio terminale neri.
Nota
L'elemento di collegamento funge da distributore di corrente per le strutture successive. Su di esso è possibile combinare elementi luminosi o acustici per formare una colonna di segnalazione (fino a un massimo di 5 elementi). L'elemento di collegamento viene sempre fornito con un coperchio terminale. La calotta terminale viene utilizzata per chiudere l'elemento di collegamento o come copertura dell'elemento luminoso superiore.
Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'elemento di collegamento tramite morsetti a molla. Diametro massimo del cavo: 11 mm.
Sezione del conduttore per fili rigidi: da 0,5 a 1,5 mm².
Per conduttori a trefoli e fili sottili da 0,25 a 1,5 mm².
Nella forma C il collegamento avviene tramite un connettore M12.
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'elemento di collegamento tramite morsetti a molla. Diametro massimo del cavo: 11 mm.
Sezione del conduttore per fili rigidi: da 0,5 a 1,5 mm².
Per conduttori a trefoli e fili sottili da 0,25 a 1,5 mm².
Nella forma C il collegamento avviene tramite un connettore M12.
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Range di temperatura
Da -20 °C a +50 °C.
Montaggio
Forma A: elemento di collegamento per il montaggio su superfici piane (con guarnizione).
Forma B: elemento di collegamento per il montaggio su tubo Ø 25 mm.
Forma C: elemento di collegamento con connettore M12 per il montaggio su superfici piane o su tubo Ø 25 mm (con guarnizione).
Forma B: elemento di collegamento per il montaggio su tubo Ø 25 mm.
Forma C: elemento di collegamento con connettore M12 per il montaggio su superfici piane o su tubo Ø 25 mm (con guarnizione).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.