{"product":{"productId":"agid.34699","price":197.09,"name":"Colonne di segnalazione, LED verde, giallo, rosso, Ø70 mm Dispositivo completo, forma A"},"currency":"EUR"}
- Dispositivo completo verde, giallo, rosso
- Diametro 70 mm
- Montaggio semplice e intuitivo
- Due modalità luminose selezionabili: luce fissa, lampeggiante
- Struttura modulare che consente l'aggiunta di ulteriori elementi
Descrizione
Materiale
Elemento luminoso in policarbonato.
Elemento di collegamento in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Coperchio terminale in policarbonato.
Base con tubo integrato poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Elemento di collegamento in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Coperchio terminale in policarbonato.
Base con tubo integrato poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Versione
Elemento luminoso esterno liscio, interno scanalato. Colore verde, giallo, rosso.
Elemento di collegamento, coperchio terminale e base con tubo integrato neri.
Elemento di collegamento, coperchio terminale e base con tubo integrato neri.
Nota
Colonne di segnalazione a LED per la segnalazione visiva di stati operativi e anomalie su macchine e impianti. Dotati della più moderna tecnologia LED, i tre elementi emettono una luce fissa o lampeggiante ben visibile a 360°, nei colori verde, giallo e rosso (selezionabile tramite interruttore a scorrimento su ciascun elemento luminoso). La colonna di segnalazione a LED ha una struttura modulare e un diametro di 70 mm.
Il design modulare consente l'ampliamento con ulteriori elementi luminosi o acustici (fino a un massimo di 5 elementi).
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE.
Il design modulare consente l'ampliamento con ulteriori elementi luminosi o acustici (fino a un massimo di 5 elementi).
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Colore della luce: verde / giallo / rosso
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (regolabile tramite interruttore a scorrimento)
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Colore della luce: verde / giallo / rosso
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (regolabile tramite interruttore a scorrimento)
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Range di temperatura
Da -20 °C a +50 °C.
Montaggio
Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'elemento di collegamento tramite morsetti a molla. Diametro massimo del cavo: 11 mm.
Sezione del conduttore per conduttori rigidi: da 0,5 a 1,5 mm².
Conduttori a trefoli e fili sottili da 0,25 a 1,5 mm².
Sezione del conduttore per conduttori rigidi: da 0,5 a 1,5 mm².
Conduttori a trefoli e fili sottili da 0,25 a 1,5 mm².
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.