{"product":{"productId":"agid.34703","price":58.21,"name":"Cicalini, tono continuo/pulsante, Ø70 mm 24 V AC/DC"},"currency":"EUR"}
Materiale
Policarbonato.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Policarbonato.
Versione
colore nero.
Nota
Cicalino per la segnalazione acustica di stati operativi e anomalie su macchinari e impianti. Con 2 tipi di segnale sonoro selezionabili. Tono continuo e tono pulsante (selezionabili tramite interruttore a scorrimento sull'elemento cicalino).
Il cicalino può essere utilizzato singolarmente con un elemento di collegamento come segnale di allarme puramente acustico, oppure può essere combinato con altri elementi luminosi o acustici per formare una colonna di segnalazione (fino a un massimo di 5 elementi). Il montaggio e lo smontaggio dell'elemento cicalino avvengono mediante chiusura a rotazione.
Per il funzionamento è necessario un elemento di collegamento. Si prega di ordinarlo separatamente.
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Il cicalino può essere utilizzato singolarmente con un elemento di collegamento come segnale di allarme puramente acustico, oppure può essere combinato con altri elementi luminosi o acustici per formare una colonna di segnalazione (fino a un massimo di 5 elementi). Il montaggio e lo smontaggio dell'elemento cicalino avvengono mediante chiusura a rotazione.
Per il funzionamento è necessario un elemento di collegamento. Si prega di ordinarlo separatamente.
Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Volume a 1 metro di distanza: max. 55 dB (A)
Numero di suoni: 2
Segnale acustico: tono continuo, tono pulsante
Frequenza del suono: 3.500 Hz
Durata operativa acustica: min. 5.000 h.
Volume a 1 metro di distanza: max. 55 dB (A)
Numero di suoni: 2
Segnale acustico: tono continuo, tono pulsante
Frequenza del suono: 3.500 Hz
Durata operativa acustica: min. 5.000 h.
Range di temperatura
Da -20 °C a +50 °C.
Accessory
Elemento di collegamento 81400-30.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.