{"product":{"productId":"agid.34709","price":17.12,"name":"Base per tubo Ø25 mm"},"currency":"EUR"}
Materiale
Poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Base per tubo Ø25 mm. Consente il montaggio rialzato dell'unità di segnalazione.
Su questa base di montaggio può essere innestato un tubo con diametro esterno di 25 mm. Sul tubo è poi possibile montare l'elemento di collegamento per montaggio su tubo (Forma B)o l'elemento di collegamento con connettore M12 (Forma C).
Su questa base di montaggio può essere innestato un tubo con diametro esterno di 25 mm. Sul tubo è poi possibile montare l'elemento di collegamento per montaggio su tubo (Forma B)o l'elemento di collegamento con connettore M12 (Forma C).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.