IT
Choose your Language
Denominazione
Cavo di collegamento
Versione 1
Connettore femmina GST15I3
Versione 2
Estremità libera del cavo
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
bianco
Materiale Componente
PVC
Colore Componente
arancio
L=Lunghezza
3000
Codice UNSPSC
43202216
Collegamento
WIELAND GST15I3
Corrente nominale A
16
Grado di protezione
IP20
Numero di conduttori x Sezione del conduttore
3X0,5 mm²
Tensione nominale V
250
Tipo di cavo
H03VV-F
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo connettore: poliammide PA.
Cavo: PVC.
Isolamento dei conduttori: PVC.
Conduttore a trefoli: rame.
Versione
Corpo: connettore (femmina).
Colore corpo connettore: bianco.
Colore del cavo: arancione.
Identificazione dei conduttori: secondo DIN EN 0293-308.
Nota
Cavo di alimentazione per lampade LED.

Lato 1: connettore femmina GST15i3. Autobloccante (sbloccabile con utensili).

Lato 2: estremità libera del cavo.

Per l’impiego in ambienti asciutti per il collegamento di apparecchi elettrici leggeri soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.
Range di temperatura
Con posa flessibile: da -5 °C a +70 °C.
Con posa fissa: da -40 °C a +70 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche