Materiale
Corpo connettore: poliammide PA.
Cavo: PVC.
Isolamento dei conduttori: PVC.
Conduttore a trefoli: rame.
Cavo: PVC.
Isolamento dei conduttori: PVC.
Conduttore a trefoli: rame.
Versione
Corpo: connettore (femmina).
Colore corpo connettore: bianco.
Colore del cavo: arancione.
Identificazione dei conduttori: secondo DIN EN 0293-308.
Colore corpo connettore: bianco.
Colore del cavo: arancione.
Identificazione dei conduttori: secondo DIN EN 0293-308.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo connettore: poliammide PA.
Cavo: PVC.
Isolamento dei conduttori: PVC.
Conduttore a trefoli: rame.
Cavo: PVC.
Isolamento dei conduttori: PVC.
Conduttore a trefoli: rame.
Versione
Corpo: connettore (femmina).
Colore corpo connettore: bianco.
Colore del cavo: arancione.
Identificazione dei conduttori: secondo DIN EN 0293-308.
Colore corpo connettore: bianco.
Colore del cavo: arancione.
Identificazione dei conduttori: secondo DIN EN 0293-308.
Nota
Cavo di alimentazione per lampade LED.
Lato 1: connettore femmina GST15i3. Autobloccante (sbloccabile con utensili).
Lato 2: estremità libera del cavo.
Per l’impiego in ambienti asciutti per il collegamento di apparecchi elettrici leggeri soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.
Lato 1: connettore femmina GST15i3. Autobloccante (sbloccabile con utensili).
Lato 2: estremità libera del cavo.
Per l’impiego in ambienti asciutti per il collegamento di apparecchi elettrici leggeri soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.
Range di temperatura
Con posa flessibile: da -5 °C a +70 °C.
Con posa fissa: da -40 °C a +70 °C.
Con posa fissa: da -40 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.