Protezione poliammide nero 80855-15-0701
- Protezioni supplementari per la catena portacavi in presenza di bordi taglienti o in ambienti difficili
Unità di vendita
109,38 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Protezione
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
Codice UNSPSC
31161543
Dimensione nominale
70
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
Poliammide PA6.
Versione
colore nero.
Nota
Protezione aggiuntiva per la catena portacavi. Protegge la catena portacavi da urti, spigoli vivi e abrasione. Può essere montata in qualsiasi punto della catena portacavi. La protezione è costituita da due semigusci. Questi vengono semplicemente calzati sulla catena portacavi e avvitati con viti a testa cilindrica con esagono incassato M5x12. La protezione rimane girevole sulla catena portacavi.
Range di temperatura
Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.