{"product":{"productId":"agid.35362","price":109.38,"name":"Protezioni"},"currency":"EUR"}
Materiale
Poliammide PA6.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Poliammide PA6.
Versione
colore nero.
Nota
Protezione aggiuntiva per la catena portacavi. Protegge la catena portacavi da urti, spigoli vivi e abrasione. Può essere montata in qualsiasi punto della catena portacavi. La protezione è costituita da due semigusci. Questi vengono semplicemente calzati sulla catena portacavi e avvitati con viti a testa cilindrica con esagono incassato M5x12. La protezione rimane girevole sulla catena portacavi.
Range di temperatura
Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.