{"product":{"productId":"agid.35368","price":39.01,"name":"Passacavi, forma F"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
TPO (miscela di resina a base di polipropilene e gomma EPDM non reticolata e polietilene).
Versione
colore nero.
Nota
I passacavi sono ideali per l'inserimento e il passaggio sicuro dei cavi. È possibile introdurre cavi elettrici, linee, tubi flessibili, nonché tubazioni pneumatiche e idrauliche. Offrono una protezione completa dei cavi, poiché ogni cavo/linea viene guidato e fissato individualmente. Sigillano i pacchetti di tubi flessibili e impediscono contaminazioni all'interno.
Disponibili con diverse aperture e anche come piastra cieca.
Per i fori non utilizzati sono disponibili i tappi 80855-26.
Disponibili con diverse aperture e anche come piastra cieca.
Per i fori non utilizzati sono disponibili i tappi 80855-26.
Range di temperatura
Da -45 °C a +95 °C
Montaggio
Il passacavo viene montato in una protezione di giunzione 80855-16 o in un adattatore 80855-20. All'estremità libera è possibile montare una fascetta stringitubi 07850 per aumentare l'effetto di serraggio.
Vantaggi
La piastra cieca può essere forata secondo necessità. A tal fine, la piastra deve essere posta nel congelatore per circa 8 ore. Dopodiché può essere forata con facilità. Per migliorare l'effetto di serraggio, il diametro del foro deve essere inferiore di 0,5 mm rispetto al diametro del cavo.
Accessory
Tappo 80855-26.
Protezione di giunzione 80855-16.
Adattatore 80855-20.
Protezione di giunzione 80855-16.
Adattatore 80855-20.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.