IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4310.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
La molla di ritorno garantisce che la catena portacavi venga mantenuta il più possibile compatta sul braccio del robot.

In combinazione con una battuta a molla e una protezione viene creato un sistema completo di richiamo a molla per la catena portacavi. La protezione funge da punto fisso per la molla.

Un sistema di richiamo a molla supporta la guida della catena portacavi sul robot. Consentono la compensazione della lunghezza della catena portacavi necessaria sul manipolatore e impediscono che si formino anelli penzolanti fastidiosi (formazione di asole). L'obiettivo è guidare il pacchetto di tubi il più vicino possibile al robot. In questo modo la catena portacavi viene alleggerita e l'usura ridotta.
Accessory
Fascette di serraggio con battuta a molla 80855-40.
Forcelle girevoli con battuta a molla 80855-41.
Protezioni 80855-15.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche