IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Poliammide PA6.
Versione
colore nero.
Nota
Forcella girevole con battuta a molla per l'alloggiamento di una molla di ritorno.

In combinazione con una molla di ritorno e una protezione viene creato un sistema completo di richiamo a molla per la catena portacavi. La protezione funge da punto fisso per la molla.

Un sistema di richiamo a molla supporta la guida della catena portacavi sul robot. Consentono la compensazione della lunghezza della catena portacavi necessaria sul manipolatore e impediscono che si formino anelli penzolanti fastidiosi (formazione di asole). L'obiettivo è guidare il pacchetto di tubi il più vicino possibile al robot. In questo modo la catena portacavi viene alleggerita e l'usura ridotta.
Range di temperatura
Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).
Accessory
Protezioni 80855-15.
Molle di ritorno 80855-45.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche