Flangia girevole poliammide nero 80855-10-0701
- Offre una maggiore libertà di movimento per le catene portacavi
- Ruotabile a 360° intorno a un asse
Unità di vendita
40,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Flangia girevole
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
Codice UNSPSC
31161543
Dimensione nominale
70
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
Poliammide PA6.
Versione
colore nero.
Nota
Flangia girevole da utilizzare con qualsiasi elemento di collegamento, un passante scorrevole o una forcella girevole. La flangia girevole offre una maggiore libertà di movimento nella guida delle catene portacavi. La flangia girevole può essere ruotata di 360°.
La forcella girevole opzionale permette un grado di libertà di movimento aggiuntivo per la flangia girevole.
La forcella girevole opzionale permette un grado di libertà di movimento aggiuntivo per la flangia girevole.
Montaggio
La flangia girevole viene fissata con quattro viti nella posizione prevista sul robot o sulla macchina.
Lo schema di foratura sulla tavola rotante è compatibile con gli elementi di collegamento, i passanti scorrevoli e le forcelle rotanti.
Lo schema di foratura sulla tavola rotante è compatibile con gli elementi di collegamento, i passanti scorrevoli e le forcelle rotanti.
Accessory
Elementi di collegamento con fermacavo 80855-05.
Elementi di collegamento 80855-06.
Passanti scorrevoli 80855-08.
Forcelle girevoli 80855-11.
Fascette per adattatori 80855-21.
Fascette con battuta a molla 80855-40.
Forcelle girevoli con battuta a molla 80855-41.
Elementi di collegamento 80855-06.
Passanti scorrevoli 80855-08.
Forcelle girevoli 80855-11.
Fascette per adattatori 80855-21.
Fascette con battuta a molla 80855-40.
Forcelle girevoli con battuta a molla 80855-41.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.