IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Poliammide PA6.
Versione
colore nero.
Nota
Flangia girevole da utilizzare con qualsiasi elemento di collegamento, un passante scorrevole o una forcella girevole. La flangia girevole offre una maggiore libertà di movimento nella guida delle catene portacavi. La flangia girevole può essere ruotata di 360°.

La forcella girevole opzionale permette un grado di libertà di movimento aggiuntivo per la flangia girevole.
Montaggio
La flangia girevole viene fissata con quattro viti nella posizione prevista sul robot o sulla macchina.

Lo schema di foratura sulla tavola rotante è compatibile con gli elementi di collegamento, i passanti scorrevoli e le forcelle rotanti.
Accessory
Elementi di collegamento con fermacavo 80855-05.
Elementi di collegamento 80855-06.
Passanti scorrevoli 80855-08.
Forcelle girevoli 80855-11.
Fascette per adattatori 80855-21.
Fascette con battuta a molla 80855-40.
Forcelle girevoli con battuta a molla 80855-41.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought