IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Poliammide PA6.
Versione
colore nero.
Nota
Elementi di collegamento per l'alloggiamento e il fissaggio di una catena portacavi o di un tubo corrugato.

Gli elementi di collegamento sono utilizzati quando le catene energetiche e i tubi ondulati devono essere tenuti in posizione.
Range di temperatura
Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).
Montaggio
Gli elementi di collegamento si aprono e si chiudono senza attrezzi grazie a una chiusura in plastica. Le ganasce interne sono costituite da due semigusci identici che vengono montati sulla catena portacavi tramite collegamenti foro-perno. Le ganasce montate attorno alla catena portacavi vengono inserite nell'elemento di collegamento e, grazie alla profilatura interna, consentono un fissaggio saldo della catena portacavi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche