{"product":{"productId":"agid.35354","price":49.71,"name":"Elementi di collegamento"},"currency":"EUR"}
Materiale
Poliammide PA6.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Elementi di collegamento, forma A
da
49,71 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Elementi di collegamento, forma B
da
92,60 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Poliammide PA6.
Versione
colore nero.
Nota
Elementi di collegamento per l'alloggiamento e il fissaggio di una catena portacavi o di un tubo corrugato.
Gli elementi di collegamento sono utilizzati quando le catene energetiche e i tubi ondulati devono essere tenuti in posizione.
Gli elementi di collegamento sono utilizzati quando le catene energetiche e i tubi ondulati devono essere tenuti in posizione.
Range di temperatura
Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).
Montaggio
Gli elementi di collegamento si aprono e si chiudono senza attrezzi grazie a una chiusura in plastica. Le ganasce interne sono costituite da due semigusci identici che vengono montati sulla catena portacavi tramite collegamenti foro-perno. Le ganasce montate attorno alla catena portacavi vengono inserite nell'elemento di collegamento e, grazie alla profilatura interna, consentono un fissaggio saldo della catena portacavi.