{"product":{"productId":"agid.35350","price":322.62,"name":"Catene portacavi 3D in plastica"},"currency":"EUR"}
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero. Struttura chiusa con chiusura a scatto.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero. Struttura chiusa con chiusura a scatto.
Nota
Catena portacavi progettata per una guida e protezione sicura di cavi e tubi flessibili durante movimenti 3D su più assi. 2 camere per la separazione dei fluidi.
La catena portacavi 3D completamente chiusa è dotata di coperchi facili da aprire che consentono un rapido cablaggio e un accesso ai cavi in qualsiasi punto della catena. La catena portacavi può essere utilizzata anche in ambienti con trucioli e in condizioni aggressive. Una delle proprietà più importanti è il grado di torsione di +/-10° per ogni maglia della catena. I raggi di curvatura e gli angoli di torsione sono progettati in modo che i cavi guidati possano essere spostati il più delicatamente possibile. Le maglie della catena possono essere collegate e accorciate a mano senza bisogno di attrezzi.
La catena portacavi 3D completamente chiusa è dotata di coperchi facili da aprire che consentono un rapido cablaggio e un accesso ai cavi in qualsiasi punto della catena. La catena portacavi può essere utilizzata anche in ambienti con trucioli e in condizioni aggressive. Una delle proprietà più importanti è il grado di torsione di +/-10° per ogni maglia della catena. I raggi di curvatura e gli angoli di torsione sono progettati in modo che i cavi guidati possano essere spostati il più delicatamente possibile. Le maglie della catena possono essere collegate e accorciate a mano senza bisogno di attrezzi.
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.