DE
Choose your Language

Beschreibung

Materiale
Corpo base in alluminio.
Componenti in acciaio inox.
Versione
Corpo base con rivestimento duro.
Componenti non trattati.
Nota
La tavola di posizionamento è regolabile in continuo in direzione X e Y. I perni di guida possono essere inseriti nei fori D1 in modo che si aggancino alla cava a T della tavola macchina (Figura 1.1). Ciò consente un movimento preciso lungo l'asse di misura. Senza perni, la tavola di posizionamento può essere ruotata (Figura 1.2) e fissata efficacemente in posizione grazie ai fori oblunghi. La tavola di posizionamento può essere utilizzata anche su tavole macchina senza cava a T grazie al proprio peso elevato e può essere regolata e ruotata secondo le necessità (Figura 1.3).

Il campione di prova può essere regolato in modo fine e lineare in direzione X e Y sulla tavola di posizionamento e ruotato di 360°. La regolazione fine continua viene eseguita in direzione X e Y entro un intervallo di regolazione di +/- 12,5 mm. L'incremento avviene in 0,5 mm per rotazione.

La regolazione grossolana può essere ruotata di 360°. La regolazione di precisione avviene con 0,33° per rotazione. Il fissaggio ed il posizionamento fisso avviene mediante bloccaggio.
Si tratta di un modello compatto, il che significa che non è necessario utilizzare più moduli per posizionare il campione di prova.

La tavola di posizionamento è dotata di un supporto per morsetto rapido. Ciò significa che è possibile installare e utilizzare tutti gli articoli dotati di attacco rapido. Il supporto per morsetto rapido può anche essere rimosso, consentendo di utilizzare la superficie di appoggio per qualsiasi elemento di fissaggio e di posizionarla contro la battuta regolabile. La battuta può anche essere rimossa. Il supporto per morsetto rapido è fissato con una vite M6 sulla tavola di posizionamento.
Fornitura
Dadi per cave a T DIN 508 07060-08, 07060-081 e 07060-082 (rispettivamente 2 per articolo), nonché 2 pomelli zigrinati 06092-0208X20 e 2 perni di guida.
Accessory
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Piastre di staffaggio 34032.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought