{"product":{"productId":"agid.32647","price":599.4,"name":"Piastre di staffaggio in alluminio con tendimolle / pressore e prismi"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in alluminio.
Componenti in acciaio inox.
Componenti in acciaio inox.
Versione
Corpo base con rivestimento duro.
Componenti non trattati.
Componenti non trattati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Componenti in acciaio inox.
Componenti in acciaio inox.
Versione
Corpo base con rivestimento duro.
Componenti non trattati.
Componenti non trattati.
Nota
Il campione di prova può essere fissato senza attrezzi sulla piastra di staffaggio, tramite tendimolle / pressore. I prismi possono essere montati in 3 posizioni o essere utilizzati come battuta diritta.
La cava nella piastra di staffaggio può essere utilizzata per il passaggio delle sonde di misurazione.
La piastra di staffaggio può essere collegata a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che le piastre di staffaggio possono essere montate in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
La cava nella piastra di staffaggio può essere utilizzata per il passaggio delle sonde di misurazione.
La piastra di staffaggio può essere collegata a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che le piastre di staffaggio possono essere montate in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Fornitura
Tendimolle / pressore 33260-10605010, tendimolle / pressore 33260-10607510, colonnine per tendimolle / pressore 33262-0606X075, colonnine per tendimolle / pressore 33262-0606X100, 2 prismi per il fissaggio.
Accessory
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Prismi con tendimolle / pressore 33260.
Colonnine 33262.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Prismi con tendimolle / pressore 33260.
Colonnine 33262.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.