IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra di staffaggio
Versione 1
with spring clamp
Versione 2
per supporto per morsetto rapido
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
con rivestimento duro
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
B=Larghezza
300
D1=Diametro
6
D=Diametro
6
G=Filettatura
M6
H=Altezza
30
L=Lunghezza
80
SW=Apertura chiave
3
B1
60
B10
25
B11
12,5
B2
25
B3
275
B4
250
B5
30
B6
10
B7
75
B8
50
B9
262,5
D2
15
H1
8
H2
100
H3
75
L1
50
L2
12,5
L3
60
L4
38
S
1
S1
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo base in alluminio.
Componenti in acciaio inox.
Versione
Corpo base con rivestimento duro.
Componenti non trattati.
Nota
Il campione di prova può essere fissato senza attrezzi sulla piastra di staffaggio, tramite tendimolle / pressore. I prismi possono essere montati in 3 posizioni o essere utilizzati come battuta diritta.
La cava nella piastra di staffaggio può essere utilizzata per il passaggio delle sonde di misurazione.

La piastra di staffaggio può essere collegata a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che le piastre di staffaggio possono essere montate in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Fornitura
Tendimolle / pressore 33260-10605010, tendimolle / pressore 33260-10607510, colonnine per tendimolle / pressore 33262-0606X075, colonnine per tendimolle / pressore 33262-0606X100, 2 prismi per il fissaggio.
Accessory
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Tavole a croce 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Prismi con tendimolle / pressore 33260.
Colonnine 33262.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought