{"product":{"productId":"agid.32637","price":834.79,"name":"Piastre d'appoggio in alluminio con supporto per morsetto rapido"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Komponenten Edelstahl.
Komponenten Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Komponenten blank.
Komponenten blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Komponenten Edelstahl.
Komponenten Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Komponenten blank.
Komponenten blank.
Hinweis
Die Grundplatte ist stufenlos in X- und Y-Richtung verstellbar. In die Bohrungen D1 können Führungsstifte eingesetzt werden, sodass diese in die T-Nut des Maschinentisches hineingreifen (Bild 1.1). Dadurch ist das exakte Verschieben entlang der Messachse möglich. Ohne Stifte kann die Grundplatte verdreht werden (Bild 1.2) und durch die Langlöcher dennoch effektiv fixiert werden. Auf Maschinentischen ohne T-Nut kann die Grundplatte durch ihr hohes Eigengewicht ebenfalls eingesetzt und beliebig verstellt und gedreht werden (Bild 1.3).
Die Grundplatte ist mit einem Schnellspannhalter versehen. Dadurch können alle Artikel mit einer Schnellspannaufnahme werkzeuglos verbaut und eingesetzt werden.
Die Grundplatte ist mit einem Schnellspannhalter versehen. Dadurch können alle Artikel mit einer Schnellspannaufnahme werkzeuglos verbaut und eingesetzt werden.
Lieferumfang
Muttern für T-Nuten DIN 508 07060-08, 07060-081 und 07060-082 (je 2 pro Artikel), sowie 2 Rändelknöpfe 06092-0208X20 und 2 Führungsstifte.
Zubehör
Kreuztische 34031-05.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Aufspannplatten 34032.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Aufspannplatten 34032.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.