{"product":{"productId":"agid.32624","price":284.65,"name":"Punte in acciaio per contropunte con altezza punta 12 mm, forma D, punta cava spianata"},"currency":"EUR"}
- Compatibile con contropunta con altezza punta 12 mm 34024
- Serraggio e posizionamento di pezzi a simmetria di rotazione
- Adatto per diversi campioni di prova
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
nitrocarburato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Singolo.
Nota
Punte compatibili con contropunta 34024.
Le fessure nella forma C e nella forma D consentono la misurazione della lunghezza del pezzo.
D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Le fessure nella forma C e nella forma D consentono la misurazione della lunghezza del pezzo.
D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Accessory
Contropunte 34024.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.