Materiale
Acciaio.
Versione
nitrocarburato.
Mostra di più
Mostra di meno
Punte in acciaio per contropunte con altezza punta 12 mm, forma B, spianata
da
117,69 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Punte in acciaio per contropunte con altezza punta 12 mm, forma C, punta cava
da
243,59 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Punte in acciaio per contropunte con altezza punta 12 mm, forma D, punta cava spianata
da
284,65 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
nitrocarburato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Singolo.
Nota
Punte compatibili con contropunta 34024.
Le fessure nella forma C e nella forma D consentono la misurazione della lunghezza del pezzo.
D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Le fessure nella forma C e nella forma D consentono la misurazione della lunghezza del pezzo.
D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Accessory
Contropunte 34024.