IT
Choose your Language
Denominazione
Contropunta
Forma
A
Tipo di forma
appuntito
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
con rivestimento duro
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
nitrocarburato
B=Larghezza
120
H=Altezza
75
L=Lunghezza
370
B1
90
B2
25
Codice UNSPSC
41111611
D max.
14,5
D min.
0
D1
15
D2
29,9
D3
14,8
D4
10
H1
95
H2
25
L1
75
L2
80
L3
88,3
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Contropunta in alluminio.
Punte e guide in acciaio.
Versione
Contropunta con rivestimento duro.
Punte e guide nitrocarburate.
Nota
La contropunta è composta da due metà con una punta fissa e una mobile. L'alloggiamento mobile è caricato a molla e bloccabile. Le punte possono essere sostituite a piacere (punte per contropunte 34024-06).
Adatto per misurazioni ottiche su proiettori. Regolabile individualmente grazie alle guide della colonnina con bloccaggio mediante perni filettati.
Il fissaggio sul piano di riscontro può avvenire tramite una staffa di serraggio.

Sono possibili aperture comprese tra 0-210 mm.

D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Su richiesta
Contropunta e piastra d'appoggio singola.
Accessory
Punte 34024-06.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Andere Kunden kauften auch