{"product":{"productId":"agid.32625","price":1710.63,"name":"Contropunte in alluminio con altezza punta 75 mm"},"currency":"EUR"}
Materiale
Contropunta in alluminio.
Punte e guide in acciaio.
Punte e guide in acciaio.
Versione
Contropunta con rivestimento duro.
Punte e guide nitrocarburate.
Punte e guide nitrocarburate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Contropunta in alluminio.
Punte e guide in acciaio.
Punte e guide in acciaio.
Versione
Contropunta con rivestimento duro.
Punte e guide nitrocarburate.
Punte e guide nitrocarburate.
Nota
La contropunta è composta da due metà con una punta fissa e una mobile. L'alloggiamento mobile è caricato a molla e bloccabile. Le punte possono essere sostituite a piacere (punte per contropunte 34024-06).
Adatto per misurazioni ottiche su proiettori. Regolabile individualmente grazie alle guide della colonnina con bloccaggio mediante perni filettati.
Il fissaggio sul piano di riscontro può avvenire tramite una staffa di serraggio.
Sono possibili aperture comprese tra 0-210 mm.
D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Adatto per misurazioni ottiche su proiettori. Regolabile individualmente grazie alle guide della colonnina con bloccaggio mediante perni filettati.
Il fissaggio sul piano di riscontro può avvenire tramite una staffa di serraggio.
Sono possibili aperture comprese tra 0-210 mm.
D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Su richiesta
Contropunta e piastra d'appoggio singola.
Accessory
Punte 34024-06.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.