EN
Choose your language
Designation
Tailstock
Version 1
for T-slot
Form
A
Form definition
point
Main material
aluminium
Surface finish body
hard-coated
Component material
steel
Surface finish component
nitro-carburized
B=Width
53
H=Height
12
L=Length
43
B1
11
B2
34
B3
5
B4
10
B5
22
D max.
12
D min.
0
D1
12,5
D2
15
D3
15
H1
23
H2
35,7
H3
1,5
H4
4
L1
56,5
L2
15
UNSPSC Code
31161602
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Contropunta in alluminio.
Punte in acciaio.
Versione
Contropunta con rivestimento duro.
Punte nitrocarburate.
Nota
La contropunta è composta da due metà con una punta fissa e una mobile. L'alloggiamento mobile è caricato a molla e bloccabile. Le punte possono essere sostituite a piacere (punte per contropunte 34024-01).
Compatibile con le cave a T del sistema di piastre a cambio rapido 34022.

D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Accessory
Punte 34024-01.
Sistema di piastre a cambio rapido 34022.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought