Materiale
Contropunta in alluminio.
Punte in acciaio.
Punte in acciaio.
Versione
Contropunta con rivestimento duro.
Punte nitrocarburate.
Punte nitrocarburate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Contropunta in alluminio.
Punte in acciaio.
Punte in acciaio.
Versione
Contropunta con rivestimento duro.
Punte nitrocarburate.
Punte nitrocarburate.
Nota
La contropunta è composta da due metà con una punta fissa e una mobile. L'alloggiamento mobile è caricato a molla e bloccabile. Le punte possono essere sostituite a piacere (punte per contropunte 34024-01).
Compatibile con le cave a T del sistema di piastre a cambio rapido 34022.
D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Compatibile con le cave a T del sistema di piastre a cambio rapido 34022.
D min. e D max. si riferiscono al pezzo da misurare.
Accessory
Punte 34024-01.
Sistema di piastre a cambio rapido 34022.
Sistema di piastre a cambio rapido 34022.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.