{"product":{"productId":"agid.32576","price":24.63,"name":"Piastre di fissaggio in acciaio inox per colonnine per tendimolle / pressore"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le colonnine per tendimolle / pressore 33262 con filettatura M6 possono essere fissate alle piastre di fissaggio.
Il foro della piastra di fissaggio è progettato per una filettatura M10.
Il foro della piastra di fissaggio è progettato per una filettatura M10.
Accessory
Colonnine 33262.
Prolunghe 02035-01.
Supporti regolabili 02037-01.
Supporti 02156.
Supporti oscillanti 02005.
Prolunghe 02035-01.
Supporti regolabili 02037-01.
Supporti 02156.
Supporti oscillanti 02005.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.