IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
con rivestimento duro.
Nota
La guida di base può essere avvitata sulle piastre d'appoggio 01042 con una vite a testa cilindrica e regolata individualmente. Nel foro filettato si possono avvitare le prolunghe adatte.
Fornitura
Vite a testa cilindrica M6X14 e una rondella adatta.
Accessory
Piastre d'appoggio 01042.
Prolunghe 02035 e 02035-01.
Supporti regolabili 02037-01.
Supporti 02156.
Supporti oscillanti 02005.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche