IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tastatore
Versione 1
con superficie piana
Versione 2
ridotto
Materiale corpo base
acciaio
L=Lunghezza
250
RoHS
true

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
I tastatori sono idonei per i supporti per comparatori da 33010 a 33016.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche