{"product":{"productId":"agid.5672","price":32.97,"name":"INSERTO DI MISURAZIONE CON SUPERFICIEPIANA L=12,5 ACCIAIO, COMP:METALLO DURO"},"currency":"EUR"}
Inserto Di Misurazione
con superficie piana
Acciaio
- Filettatura di collegamento M2,5
Unità di vendita
32,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Inserto Di Misurazione
Versione 1
con superficie piana
Materiale
corpo base
Acciaio
Materiale
componenti
metallo duro
L=Lunghezza
12,5
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Acciaio o superficie piana in metallo duro.
Versione
brunito.
Nota
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.