{"product":{"productId":"agid.5542","price":558.18,"name":"TAVOLA DI MISURAZIONE 400X350X60 GHISAGRIGIA"},"currency":"EUR"}
Piano di riscontro
ghisa grigia
- Ideale per fini di misurazione, controllo, sfioramento e tracciatura
- Lati esterni lavorati in modo fine
- Materiale: ghisa grigia
Unità di vendita
558,18 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piano di riscontro
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
350
H=Altezza
60
L=Lunghezza
400
H1
20
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
Superficie piastra con scanalature per polvere su richiesta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.