IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Supporto in lamiera d'acciaio. Ruote in PA 6.
Versione
Alloggiamento pressato.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle industriali fisse con piastra di avvitamento.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche