IT
Choose your Language
3 Risultati

Descrizione

Materiale
Supporto in lamiera d'acciaio. Ruote in PA 6.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.

Altri clienti hanno acquistato anche