IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio, corpi ruota di PA 6 con rivestimento per lo scorrimento in poliuretano antiabrasione.
Versione
Supporto stampato. Supporto rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione sfere. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Le ruote sono resistenti alla rottura. Asse della ruota avvitato. Ruote antitraccia.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche