Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio, corpi ruota di PA 6 con rivestimento per lo scorrimento in poliuretano antiabrasione.
Versione
Supporto stampato. Supporto rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione sfere. Ruote con cuscinetto a sfera.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotelle fisse in lamiera d'acciaio con rivestimento in poliuretano antiabrasione, versione standard - inch
da
45,45 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con rivestimento in poliuretano antiabrasione, versione standard - inch
da
46,67 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con stop fix e rivestimento in poliuretano antiabrasione, versione standard - inch
da
61,69 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio, corpi ruota di PA 6 con rivestimento per lo scorrimento in poliuretano antiabrasione.
Versione
Supporto stampato. Supporto rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione sfere. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Le ruote sono resistenti alla rottura. Asse della ruota avvitato. Ruote antitraccia.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.