- Resistenza chimica molto elevata a molte sostanze aggressive
- Rivestimento antitraccia
- Corpo ruota resistente alla rottura
- Con parafili in plastica
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio, corpi ruota di PA 6 con rivestimento per lo scorrimento in poliuretano antiabrasione.
Versione
Alloggiamento pressato. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Le ruote sono resistenti alla rottura. Asse della ruota avvitato. Ruote antitraccia.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.