- Resistenza chimica molto elevata a molte sostanze aggressive
- Rivestimento antitraccia
- Collegamento saldo e resistente alla rottura tra il rivestimento e il corpo ruota
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione
Supporto stampato. Supporto della rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato. Rotelle girevoli con piastra di avvitamento. Ruote antitraccia grigie.
Range di temperatura
Da -20°C a +60°C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.