IT
Choose your Language
3 Risultati

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione
Supporto stampato. Supporto della rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili e fisse con piastra di fissaggio. Ruote antitraccia grigie.
Range di temperatura
Da -20°C a +60°C.

Altri clienti hanno acquistato anche