IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione
Supporto stampato. Supporto della rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle girevoli con piastra di avvitamento.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche