{"product":{"productId":"agid.36968","price":128.57,"name":"Rotelle orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con rivestimento in elastomero di poliuretano, versione pesante - inch"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione
Supporto stampato. Supporto della rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotelle fisse in lamiera d'acciaio con rivestimento in elastomero di poliuretano, versione pesante - inch
da
147,04 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con rivestimento in elastomero di poliuretano, versione pesante - inch
da
128,57 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio con stop fix e rivestimento in elastomero di poliuretano, versione pesante - inch
da
153,09 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione
Supporto stampato. Supporto della rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.