IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio, corpo ruote di PA 6 con pneumatici di gomma piena, elastici, di marca, vulcanizzati.
Versione
Alloggiamento pressato. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse avvitato. Ruote resistenti agli urti e ai colpi.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche