EN
Choose your language
3 Hits

Description

Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio, corpo ruote di PA 6 con pneumatici di gomma piena, elastici, di marca, vulcanizzati.
Versione
Supporto stampato. Supporto rotella orientabile con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione sfere. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse avvitato. Ruote resistenti agli urti e ai colpi.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.

Altri clienti hanno acquistato anche