- Resistenza chimica elevata a molte sostanze aggressive
- Elevata resistenza al taglio e alle lacerazioni
- Portata elevata
- Applicazione: settore dei carichi pesanti su attrezzature di trasporto o carrelli industriali, nonché nell’industria automobilistica
Descrizione
Materiale
Supporto in solida struttura saldata in acciaio. Ruote con corpo ruota in ghisa grigia e rivestimento in Extrathane.
Versione
Il supporto è costituito da una solida struttura saldata in acciaio, protetto da polvere e spruzzi d'acqua, con nottolino di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.